Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5318S - NTN

5318S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width73 mm
a - Charge load application point98,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso8,467 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica203 kN
C0 - Capacidade de carga estática186 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,8 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR104 mm
Da max - Max shoulder diameter OR176 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm