Rolamentos de uma carreira de esferas

6001JRXLLBCM/5K - NTN

6001JRXLLBCM/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas sem contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter28 mm
B - Bearing/Inner ring width8 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCM
Peso0,021 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5,65 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,39 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,182 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Grease lubrication limit speed26000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14 mm
da max - Max shoulder diameter IR16 mm
Da max - Max shoulder diameter OR26 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image