O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 17 mm |
D - External diameter | 35 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 10 mm |
d1 - External diameter inner ring | 21,3 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 31,3 mm |
rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
Classe de folga radial | C3 |
Peso | 0,037 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 6,3 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 3,25 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,15 kN |
f0 - Coefficient | 14.4 |
N lim - Mechanical Limit Speed | 13000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -30 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,084 Hz |
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,916 Hz |
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,276 Hz |
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,638 Hz |
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,408 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 19 mm |
da max - Max shoulder diameter IR | 21,3 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 33 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |