Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6006EEC3 - SNR

6006EEC3

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
d1 - External diameter inner ring36,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring49,9 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,116 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica13,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,38 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Mechanical Limit Speed8000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,586 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,414 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,853 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,927 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,417 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
da max - Max shoulder diameter IR48,4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR50 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image