Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 35 mm D - External diameter 62 mm B - Bearing/Inner ring width 14 mm d1 - External diameter inner ring 43,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 55,9 mm a min - Min position Groove 1,88 mm a max - Max position groove 2,08 mm Ca min - Mini segment position 3,48 mm Ca max - Max segment position 3,78 mm rs - Min fillet radius 1 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 59,61 mm b min - Min groove width 1,9 mm b max - Max groove width 2,2 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 67,7 mm f - Stop ring thickness 1,65 mm Referência do anel trava R62 Classe de folga radial CN Peso 0,153 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 16,8 kN C0 - Capacidade de carga estática 10,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,47 kN f0 - Coefficient 14.8 N ref - Reference thermal speed 12000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 15000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,6 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 6,4 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,946 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,973 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,418 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 40 mm da max - Max shoulder diameter IR 43,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 57 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Db min - Min stop ring position diameter 68,5 mm
Industry Calcul Factors