Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 90 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 24 mm d1 - External diameter inner ring 101,3 mm D1 - Inner diameter outer ring 129,1 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial C2 Peso 1,175 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 61,3 kN C0 - Capacidade de carga estática 49,8 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,11 kN f0 - Coefficient 15.6 N ref - Reference thermal speed 5600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,082 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 7,918 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 7,494 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,747 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,434 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 98 mm Da max - Max shoulder diameter OR 132 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors