Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 100 mm D - External diameter 150 mm B - Bearing/Inner ring width 24 mm a min - Min position Groove 3,45 mm a max - Max position groove 3,71 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 145,24 mm b min - Min groove width 3,1 mm b max - Max groove width 3,4 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 159,7 mm f - Stop ring thickness 2,82 mm Referência do anel trava R150 Classe de folga radial CN Peso 1,15 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 66,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 54 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 3,5 kN f0 - Coefficient 15.9 N lim - Grease lubrication limit speed 2600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -25 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 108 mm da max - Max shoulder diameter IR 110 mm Da max - Max shoulder diameter OR 142 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Ca min - Mini segment position 6,17 mm Ca max - Max segment position 6,53 mm Db min - Min stop ring position diameter 162 mm
Industry Calcul Factors