Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
100 mm
D - External diameter
150 mm
B - Bearing/Inner ring width
24 mm
d1 - External diameter inner ring
110,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring
139,1 mm
rs - Min fillet radius
1,5 mm
Classe de folga radial
CN
Material dos anéis
Acier 100Cr6
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
59,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática
54,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
2,2 kN
f0 - Coefficient
15.9
N lim - Grease lubrication limit speed
4000 tr/min
N ref - Reference thermal speed
5100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
6,595 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
8,405 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)