Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
105 mm
D - External diameter
160 mm
B - Bearing/Inner ring width
26 mm
d1 - External diameter inner ring
118,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring
149,2 mm
rs - Min fillet radius
2 mm
Classe de folga radial
CN
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
71,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática
65,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
2,6 kN
f0 - Coefficient
15.8
N lim - Oil lubrication limit speed
4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed
3700 tr/min
N ref - Reference thermal speed
5000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
6600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
6,571 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
8,43 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)