• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6028LLUC3/5K - NTN

6028LLUC3/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso3,35 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica122 kN
C0 - Capacidade de carga estática109 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,85 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR149 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image