Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em latão, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 280 mm |
D - External diameter | 420 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 65 mm |
rs - Min fillet radius | 4 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 31 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 360 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 420 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 16,9 kN |
f0 - Coefficient | 15.5 |
N lim - Oil lubrication limit speed | 1600 tr/min |
N lim - Grease lubrication limit speed | 1400 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 296 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 404 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 3 mm |