Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Arquivo 3D
Folha de dados técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 5 mm |
D - External diameter | 14 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 5 mm |
rs - Min fillet radius | 0,2 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 0,004 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 1,47 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 0,505 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,021 kN |
f0 - Coefficient | 12.8 |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 39000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -55 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 130 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 6,6 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 12,4 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,2 mm |
