• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6060C3 - NTN

6060C3

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter300 mm
D - External diameter460 mm
B - Bearing/Inner ring width74 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC3
Peso43,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica395 kN
C0 - Capacidade de carga estática480 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga18,4 kN
f0 - Coefficient15.6
N lim - Oil lubrication limit speed1500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1300 tr/min
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR316 mm
Da max - Max shoulder diameter OR444 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image