Voltar

607LLBC3/5K - NTN

607LLBC3/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas sem contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 7 mm
D 19 mm
B 6 mm
rs mín 0,3 mm
Classe de folga radial C3
Peso 0,008 kg
Marca NTN
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 2,48 kN
Capacidade de carga estática (C0) 0,91 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 0,06 kN
f0 12.9
Nlim (graxa) 34000 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -25 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 110 °C

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 9 mm
da máx 10,4 mm
Da máx 17 mm
ra máx 0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image