Rolamentos de uma carreira de esferas

60/28LLUNR/2AS - NTN

60/28LLUNR/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter28 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
a min - Min position Groove1,9 mm
a max - Max position groove2,06 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter49,73 mm
b min - Min groove width1,35 mm
b max - Max groove width1,65 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,4 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring57,9 mm
f - Stop ring thickness1,12 mm
Referência do anel travaR52
Classe de folga radialCN
Peso0,098 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica13,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,58 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Grease lubrication limit speed8400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR32 mm
da max - Max shoulder diameter IR34 mm
Da max - Max shoulder diameter OR48 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position3,02 mm
Ca max - Max segment position3,18 mm
Db min - Min stop ring position diameter58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image