Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 10 mm D - External diameter 30 mm B - Bearing/Inner ring width 9 mm a min - Min position Groove 1,9 mm a max - Max position groove 2,06 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 28,17 mm b min - Min groove width 1,35 mm b max - Max groove width 1,65 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,4 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 34,7 mm f - Stop ring thickness 1,12 mm Referência do anel trava R30 Classe de folga radial CN Peso 0,032 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 5,65 kN C0 - Capacidade de carga estática 2,39 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,182 kN f0 - Coefficient 13.2 N lim - Grease lubrication limit speed 18000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -25 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 14 mm da max - Max shoulder diameter IR 16 mm Da max - Max shoulder diameter OR 26 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 0,6 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Ca min - Mini segment position 2,92 mm Ca max - Max segment position 3,18 mm Db min - Min stop ring position diameter 35,5 mm
Industry Calcul Factors