Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 15 mm D - External diameter 35 mm B - Bearing/Inner ring width 11 mm a min - Min position Groove 1,9 mm a max - Max position groove 2,06 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 33,17 mm b min - Min groove width 1,35 mm b max - Max groove width 1,65 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,4 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 39,7 mm f - Stop ring thickness 1,12 mm Referência do anel trava R35 Classe de folga radial CN Peso 0,045 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 8,6 kN C0 - Capacidade de carga estática 3,6 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,279 kN f0 - Coefficient 12.7 N lim - Oil lubrication limit speed 23000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 19000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 19 mm Da max - Max shoulder diameter OR 31 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 0,6 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Ca min - Mini segment position 2,92 mm Ca max - Max segment position 3,18 mm Db min - Min stop ring position diameter 40,5 mm
Industry Calcul Factors