Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| d - Internal diameter | 25 mm | 
| D - External diameter | 52 mm | 
| B - Bearing/Inner ring width | 15 mm | 
| rs - Min fillet radius | 1 mm | 
| Classe de folga radial | CM | 
| Peso | 0,128 kg | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 15,5 kN | 
| C0 - Capacidade de carga estática | 7,85 kN | 
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,55 kN | 
| f0 - Coefficient | 13.9 | 
| N lim - Grease lubrication limit speed | 8900 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mín de operação | -25 °C | 
| Tmax - Temperatura máx de operação | 110 °C | 
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 30 mm | 
| da max - Max shoulder diameter IR | 32 mm | 
| Da max - Max shoulder diameter OR | 47 mm | 
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |