Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, aberto, para aplicação até 350°C
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 40 mm |
D - External diameter | 80 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 18 mm |
d1 - External diameter inner ring | 50,3 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 70,4 mm |
rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
Classe de folga radial | > C5 |
Peso | 0,352 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C0 - Capacidade de carga estática | 17,9 kN |
f0 - Coefficient | 14 |
N lim - Mechanical Limit Speed | 70 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 350 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,607 Hz |
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,393 Hz |
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,841 Hz |
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,421 Hz |
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,401 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 46,5 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 73,5 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |
Industry Calcul Factors