Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 76,81 mm b min - Min groove width 1,9 mm b max - Max groove width 2,2 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 86,6 mm f - Stop ring thickness 1,7 mm Referência do anel trava R80 Classe de folga radial C3 Peso 0,366 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 32,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 17,8 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 1,24 kN f0 - Coefficient 14 N lim - Oil lubrication limit speed 10000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 8700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 46,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 73,5 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Ca min - Mini segment position 4,67 mm Ca max - Max segment position 4,98 mm Db min - Min stop ring position diameter 88 mm
Industry Calcul Factors