Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 85 mm B - Bearing/Inner ring width 19 mm d1 - External diameter inner ring 56,3 mm D1 - Inner diameter outer ring 75,9 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm Classe de folga radial CN Peso 0,42 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 34,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 20,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,93 kN f0 - Coefficient 14.1 N lim - Mechanical Limit Speed 5100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,634 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,366 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,004 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,502 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,404 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 51,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 78,5 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors