Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 55 mm |
D - External diameter | 100 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 21 mm |
d1 - External diameter inner ring | 66,3 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 88,6 mm |
rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
Classe de folga radial | C3 |
Peso | 0,6 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 45,7 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 29,3 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,33 kN |
f0 - Coefficient | 14.3 |
Nref - Reference thermal speed | 7500 tr/min |
Nlim - Mechanical Limit Speed | 11000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 4,078 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 5,922 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,408 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 5,24 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 63 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 92 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |