Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, aberto, para aplicação até 350°C
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Internal diameter | 70 mm | 
| D - External diameter | 125 mm | 
| B - Bearing/Inner ring width | 24 mm | 
| d1 - External diameter inner ring | 81,4 mm | 
| D1 - Inner diameter outer ring | 113,9 mm | 
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm | 
| Classe de folga radial | > C5 | 
| Peso | 1,028 kg | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C0 - Capacidade de carga estática | 44,1 kN | 
| f0 - Coefficient | 14.5 | 
| N lim - Mechanical Limit Speed | 50 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C | 
| Tmax - Temperatura máx de operação | 350 °C | 
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,104 Hz | 
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,896 Hz | 
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,404 Hz | 
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,702 Hz | 
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,41 Hz | 
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 78 mm | 
| Da max - Max shoulder diameter OR | 117 mm | 
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |