Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 70 mm D - External diameter 125 mm B - Bearing/Inner ring width 24 mm d1 - External diameter inner ring 81,4 mm D1 - Inner diameter outer ring 113,9 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial > C5 Peso 1,028 kg
DESEMPENHO C0 - Capacidade de carga estática 44,1 kN f0 - Coefficient 14.5 N lim - Mechanical Limit Speed 50 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -30 °C Tmax - Temperatura máx de operação 350 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,104 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,896 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,404 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,702 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,41 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 78 mm da max - Max shoulder diameter IR 81,4 mm Da max - Max shoulder diameter OR 117 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors