Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 75 mm D - External diameter 130 mm B - Bearing/Inner ring width 25 mm d1 - External diameter inner ring 86 mm D1 - Inner diameter outer ring 119,2 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial CN Peso 1,19 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 71 kN C0 - Capacidade de carga estática 48,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,17 kN f0 - Coefficient 14.5 N lim - Mechanical Limit Speed 3200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,109 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,891 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,436 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,718 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,411 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 83 mm da max - Max shoulder diameter IR 7,7 mm Da max - Max shoulder diameter OR 122 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors