Voltar

6220EEC3 - SNR

6220EEC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 100 mm
D 180 mm
B 34 mm
d1 119 mm
D1 162,4 mm
rs mín 2,1 mm
Classe de folga radial C3
Peso 3,17 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 121 kN
Capacidade de carga estática (C0) 93,2 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 3,55 kN
f0 14.4
Nlim 2400 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -30 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 111 mm
da máx 119 mm
Da máx 169 mm
ra máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image