Rolamentos de uma carreira de esferas

623ZZ - SNR

623ZZ

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter3 mm
D - External diameter10 mm
B - Bearing/Inner ring width4 mm
d1 - External diameter inner ring4,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring8,4 mm
rs - Min fillet radius0,15 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,002 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica0,68 kN
C0 - Capacidade de carga estática230 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,01 kN
f0 - Coefficient12.9
N ref - Reference thermal speed57000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed81000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,645 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,355 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,845 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,923 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,378 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR4,2 mm
da max - Max shoulder diameter IR4,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR8,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image