Rolamentos de uma carreira de esferas

628ZZ/1K - NTN

628ZZ/1K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter8 mm
D - External diameter24 mm
B - Bearing/Inner ring width8 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,017 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4,45 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,59 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,122 kN
f0 - Coefficient11.7
N lim - Grease lubrication limit speed31000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-55 °C
Tmax - Temperatura máx de operação130 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR10 mm
Da max - Max shoulder diameter OR22 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image