Rolamentos de uma carreira de esferas

63004EEC3 - SNR

63004EEC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring27,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring37,6 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,082 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica9,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,23 kN
f0 - Coefficient13.8
N lim - Mechanical Limit Speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24 mm
da max - Max shoulder diameter IR27,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR38 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image