Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 10 mm |
D - External diameter | 35 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 11 mm |
rs - Min fillet radius | 0,6 mm |
Classe de folga radial | CM |
Peso | 0,053 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 9,1 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 3,5 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,273 kN |
f0 - Coefficient | 11.4 |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 27000 tr/min |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 23000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 14 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 31 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,6 mm |