• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6302LLUCM/5K - NTN

6302LLUCM/5K

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
rs - Min fillet radius1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter39,75 mm
b min - Min groove width1,35 mm
b max - Max groove width2,06 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,4 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring46,3 mm
f - Stop ring thickness1,12 mm
Classe de folga radialCM
Peso0,082 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica12,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática5,45 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,425 kN
f0 - Coefficient12.3
N lim - Oil lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed17000 tr/min
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR20 mm
da max - Max shoulder diameter IR23 mm
Da max - Max shoulder diameter OR37 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image