• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6308NREEC3 - SNR

6308NREEC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d1 - External diameter inner ring51,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring78,1 mm
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
Ca min - Mini segment position5,43 mm
Ca max - Max segment position5,74 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter86,79 mm
b min - Min groove width2,7 mm
b max - Max groove width3 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring96,5 mm
f - Stop ring thickness2,41 mm
Referência do anel travaR90
Classe de folga radialC3
Peso0,612 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica42,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática24 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,09 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Mechanical Limit Speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,072 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,928 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,078 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,039 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,384 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR48 mm
da max - Max shoulder diameter IR51,9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR82 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Db min - Min stop ring position diameter98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image