Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 40 mm |
D - External diameter | 90 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 23 mm |
rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
Classe de folga radial | C3 |
Peso | 0,63 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 45 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 24 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,83 kN |
f0 - Coefficient | 13.2 |
N lim - Grease lubrication limit speed | 7800 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 150 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 48 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 82 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors