Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 25 mm d1 - External diameter inner ring 59,3 mm D1 - Inner diameter outer ring 87,1 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial > C5 Peso 0,831 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C0 - Capacidade de carga estática 31,7 kN f0 - Coefficient 13 N lim - Mechanical Limit Speed 60 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -30 °C Tmax - Temperatura máx de operação 350 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,911 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,38 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 53 mm da max - Max shoulder diameter IR 59,3 mm Da max - Max shoulder diameter OR 92 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors