Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 80 mm |
D - External diameter | 170 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 39 mm |
rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
Classe de folga radial | CM |
Peso | 3,59 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 136 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 86,5 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 6,05 kN |
f0 - Coefficient | 13.3 |
N lim - Oil lubrication limit speed | 4700 tr/min |
N lim - Grease lubrication limit speed | 4000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 91 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 159 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |