Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 80 mm D - External diameter 170 mm B - Bearing/Inner ring width 39 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 163,65 mm b min - Min groove width 3,5 mm b max - Max groove width 5,69 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 182,9 mm f - Stop ring thickness 3,1 mm Classe de folga radial C4 Peso 3,59 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 136 kN C0 - Capacidade de carga estática 86,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 6,05 kN f0 - Coefficient 13.3 N lim - Grease lubrication limit speed 4000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 150 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 91 mm da max - Max shoulder diameter IR 105 mm Da max - Max shoulder diameter OR 159 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm
Industry Calcul Factors