Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 90 mm |
| D - External diameter | 190 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 43 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 112,2 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 167,7 mm |
| rs - Min fillet radius | 3 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 5,02 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 150 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 107 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 4,1 kN |
| f0 - Coefficient | 13.3 |
| N ref - Reference thermal speed | 5100 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 4700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,093 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,907 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,183 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,092 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,387 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 103 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 112,2 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 177 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2,5 mm |