Rolamentos de uma carreira de esferas

6319ZZ/5K - NTN

6319ZZ/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso5,67 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica169 kN
C0 - Capacidade de carga estática119 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,65 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Grease lubrication limit speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação150 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR108 mm
Da max - Max shoulder diameter OR187 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image