Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 15 mm |
| D - External diameter | 24 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 5 mm |
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 0,007 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 2,3 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 1,26 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,091 kN |
| f0 - Coefficient | 15.8 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 31000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 26000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 17 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 22 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |