Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6900LLB/5K - NTN

6900LLB/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas sem contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter10 mm
D - External diameter22 mm
B - Bearing/Inner ring width6 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,009 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2,99 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,27 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,099 kN
f0 - Coefficient14
N lim - Grease lubrication limit speed30000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR12 mm
da max - Max shoulder diameter IR13 mm
Da max - Max shoulder diameter OR20 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image