Rolamentos de uma carreira de esferas

6902LBLUC3 - NTN

6902LBLUC3

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter28 mm
B - Bearing/Inner ring width7 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialC3
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4,05 kN
C0 - Capacidade de carga estática2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,157 kN
f0 - Coefficient14.8
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image