• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6902LLUNR/2AS - NTN

6902LLUNR/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter28 mm
B - Bearing/Inner ring width7 mm
a min - Min position Groove1,15 mm
a max - Max position groove1,3 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
rNs - Min fillet radius0,3 mm
D3 - Max bottom groove diameter26,7 mm
b min - Min groove width0,95 mm
b max - Max groove width1,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,25 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring30,8 mm
f - Stop ring thickness0,85 mm
Referência do anel travaR28
Classe de folga radialCN
Peso0,016 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4,05 kN
C0 - Capacidade de carga estática2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,157 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Grease lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR17 mm
da max - Max shoulder diameter IR17,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR26 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,3 mm
Ca min - Mini segment position2 mm
Ca max - Max segment position2,15 mm
Db min - Min stop ring position diameter31,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image