Rolamentos de uma carreira de esferas

6936 - NTN

6936

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em latão, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter250 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Peso4,76 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica122 kN
C0 - Capacidade de carga estática119 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,45 kN
f0 - Coefficient16.5
N lim - Oil lubrication limit speed2900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR189 mm
Da max - Max shoulder diameter OR241 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image