Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7002HVUJ84 - SNR

7002HVUJ84

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width9 mm
d1 - External diameter inner ring20,15 mm
D1 - Inner diameter outer ring26,9 mm
D2 - Inner diameter outer ring29,35 mm
a - Charge load application point8 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,028 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica6,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,85 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,17 kN
f0 - Coefficient14.4
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,16 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,306 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,694 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,768 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,384 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,408 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR17,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter17,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR29,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter29,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image