Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7004CVDBJ84 - SNR

7004CVDBJ84

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring26,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring35,45 mm
D2 - Inner diameter outer ring38,58 mm
a - Charge load application point10 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,06 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica11,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,32 kN
f0 - Coefficient14
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,18 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,214 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,786 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,691 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,346 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter24,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR37,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter37,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image