Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7007CVDUJ74 - SNR

7007CVDUJ74

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
d1 - External diameter inner ring43,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring53,1 mm
D2 - Inner diameter outer ring57,98 mm
a - Charge load application point13 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,15 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica19,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática14,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,66 kN
f0 - Coefficient15
Axial displacement K Factor1.43
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,1 kN
Axial rigidity49 N/µm
Radial rigidity278 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed36000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed24000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,735 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,265 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,957 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,979 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,421 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR40,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter40,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR56,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter56,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image