Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 35 mm |
| D - External diameter | 62 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 14 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 44,2 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 42,2 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 52,8 mm |
| D2 - Inner diameter outer ring | 56,9 mm |
| a - Charge load application point | 18,4 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| r1s - Min fillet radius | 0,6 mm |
| Classe de precisão | P42 |
| Peso | 0,15 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 21 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 13,9 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 33800 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 20900 tr/min |
| Nível de pré-carga | GN |
| Valor de pré-carga | 0,186 kN |
| Axial rigidity | 122,4 N/µm |
| Radial rigidity | 258,1 N/µm |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 40,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 56,5 mm |
| Db max - Max OR shoulder diameter | 57,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 0,6 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |
Industry Calcul Factors