Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7008ADLLBG/GHP42/L448 - NTN

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter68 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
a - Charge load application point20,2 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP42
Peso0,19 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática15,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed19400 tr/min
Nível de pré-cargaGH
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR45,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR62,7 mm
Db max - Max OR shoulder diameter63,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image