Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 40 mm |
| D - External diameter | 68 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 15 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 49,2 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 59 mm |
| D2 - Inner diameter outer ring | 62,7 mm |
| a - Charge load application point | 20 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| r1s - Min fillet radius | 0,6 mm |
| Classe de precisão | P4 |
| Peso | 0,185 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 20,2 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 16 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,91 kN |
| f0 - Coefficient | 15.579 |
| Axial displacement K Factor | 0.6 |
| Nível de pré-carga | 9 |
| Valor de pré-carga | 1,1 kN |
| Axial rigidity | 269 N/µm |
| Radial rigidity | 488 N/µm |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 30000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 19500 tr/min |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,801 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 10,199 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,682 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,341 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,433 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 45,5 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 45,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 62,5 mm |
| Db max - Max OR shoulder diameter | 62,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 0,6 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |