Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 45 mm |
| D - External diameter | 75 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 16 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 55,3 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 53 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 64,7 mm |
| D2 - Inner diameter outer ring | 69,3 mm |
| a - Charge load application point | 22,1 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| r1s - Min fillet radius | 0,6 mm |
| Classe de precisão | P42 |
| Peso | 0,24 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 26,6 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 19,4 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 27300 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 16900 tr/min |
| Nível de pré-carga | GN |
| Valor de pré-carga | 0,245 kN |
| Axial rigidity | 149,5 N/µm |
| Radial rigidity | 315 N/µm |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 50,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 69,5 mm |
| Db max - Max OR shoulder diameter | 70,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 0,6 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |
Industry Calcul Factors